Menu  Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
37,83 € - 47,29 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
341,00 € - 426,25 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
404,16 € - 505,20 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
853,14 € - 1.066,43 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
79,82 € - 99,78 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
341,00 € - 426,25 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
476,32 € - 595,40 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
44,57 € - 55,71 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
106,05 € - 132,56 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
853,14 € - 1.066,43 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
18,34 € - 22,93 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
44,57 € - 55,71 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
178,43 € - 223,04 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,34 € - 22,93 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
24,73 € - 30,91 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
  • sur 3
Embout à rotule pour charges lourdes 15.0 63.0 M14 Acier

20264406

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

20264468

Gamme de prix
426,25 € - 341,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 165.0 M45 Acier

20264482

Gamme de prix
551,04 € - 440,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

20264499

Gamme de prix
505,20 € - 404,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 60.0 210.0 M52 Acier

20264536

Gamme de prix
1.066,43 € - 853,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24 Acier

20264611

Gamme de prix
99,78 € - 79,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

20264642

Gamme de prix
426,25 € - 341,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

20264673

Gamme de prix
551,04 € - 440,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 185.0 M45 Acier

20264697

Gamme de prix
595,40 € - 476,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 17.0 69.0 M16 Acier

20264598

Gamme de prix
55,71 € - 44,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 150.0 M39 Acier

20264659

Gamme de prix
426,25 € - 341,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30 Acier

20264628

Gamme de prix
132,56 € - 106,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Embout à rotule pour charges lourdes 60.0 225.0 M60 Acier

20264703

Gamme de prix
1.066,43 € - 853,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20264376

Gamme de prix
22,93 € - 18,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Embout à rotule pour charges lourdes 17.0 69.0 M16 Acier

20264413

Gamme de prix
55,71 € - 44,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Embout à rotule pour charges lourdes 35.0 140.0 M36 Acier

20264451

Gamme de prix
223,04 € - 178,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 150.0 M39 Acier

20264475

Gamme de prix
426,25 € - 341,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20264550

Gamme de prix
22,93 € - 18,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264574

Gamme de prix
30,91 € - 24,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264604

Gamme de prix
67,11 € - 53,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0