Menu  Rechercher

Insert taraudé 1.12 3/4"-10 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en inox.
Article de code:

20218300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 24,09 €
10 - 19 21,68 €
20 - 49 20,48 €
50 - 99 19,27 €
100 + 15,66 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,09 €

1 x 24,09 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 3/4"-10
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.12
Inst tool ref W0090
Taille du foret d'installation 1-1/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/8"-12
Inst. thread depth min. 1.31
Removal drill size 31/32"
Removal drill depth 5/16"
Matière Acier inox 303
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter