Menu  Rechercher

Extrémités de tige sphériques - Filetage mâle, polymère

En cours de production

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre de l'enceinte à boule Longueur du filetage du goujon à boule Ajouter au panier
58,0052 € - 64,4502 € Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
10.0 mm
67,3652 € - 74,8502 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
12.0 mm
60,4923 € - 67,2137 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
12.0 mm
57,2832 € - 63,648 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
10.0 mm
76,2438 € - 84,7154 € Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
12.0 mm
58,9145 € - 65,4605 € Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
12.0 mm
45,7837 € - 50,8708 € Demander le délai de livraison ici
M5
23.0 mm
8.0 mm
  • sur 2
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

1505339

Gamme de prix
64,4502 € - 58,0052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M6
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

1505360

Gamme de prix
74,8502 € - 67,3652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

1505361

Gamme de prix
67,2137 € - 60,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

1505357

Gamme de prix
63,648 € - 57,2832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

1505373

Gamme de prix
84,7154 € - 76,2438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

1505351

Gamme de prix
65,4605 € - 58,9145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M8
Rotule 14.0 mm (Ø) M5 Aluminium

1505336

Gamme de prix
50,8708 € - 45,7837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    23.0 mm
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Code produit
    8483105090
  • Taille du filetage de l'extrémité de la tige
    M5