Menu  Rechercher

Fixation en une touche M12 x 1.5 34.5 Acier

La fixation One-Touch avec verrouillage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C et est fabriquée en inox.
Article de code:

20190187

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 47,83 €
10 - 19 43,047 €
20 - 49 40,6555 €
50 - 99 38,264 €
100 + 35,8725 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

47,83 €

1 x 47,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouton Bouton encastré
Pour épaisseur 6-16
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 35.0
d4 11.0
d5 3.0
h2 29..0
h3 12.0
h4 7.0
l1 23.5
l2 21.5
m M12 x 1.5
Force de maintien N 50.0
Shear strength N 9000.0
Tensile strength N 1500.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter