20190835
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 65,77 € |
10 - 19 | 59,193 € |
20 - 49 | 55,9045 € |
50 - 99 | 52,616 € |
100 + | 49,3275 € |
Type | Low Height - Hex Key |
---|---|
Matière de la poignée | Acier |
Pour épaisseur | 6-14 |
Force de maintien N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
h1 | 11.0 |
l1 | 17.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.