Menu  Rechercher

Glissière 900.0 mm 35.8 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 20 kg.
Article de code:

10579343

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 35,0136 €
5 - 9 33,2606 €
10 + 28,3615 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

35,01 €

1 x 35,0136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 450.0 mm
Longueur totale 900.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.8 mm
Longueur totale 900.0 mm
Capacité de charge 25.0 kg
Longueur 450.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Le produit 10579343 remplace:

Glissière 450.0 mm 35.0 mm
Article de code: 497903

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter