Menu  Rechercher

Glissière 1000.0 mm 35.8 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 20 kg.
Article de code:

10579350

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 36,5026 €
5 - 9 34,6774 €
10 + 29,5623 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,50 €

1 x 36,5026 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 500.0 mm
Longueur totale 1000.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.8 mm
Longueur totale 1000.0 mm
Capacité de charge 25.0 kg
Longueur 500.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Le produit 10579350 remplace:

Glissière 875.0 mm 35.0 mm Acier
Article de code: 497904

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter