Menu  Rechercher

Goupilles à ergot - Standard

En cours de production

Les goupilles ou tiges à ergot sont des fixations industrielles qui sont couramment utilisées pour une pléthore d'applications et de types d'empreinte. Ces chevilles peuvent être utilisées pour raccorder deux éléments ou plus. Elles sont couramment utilisées comme renforts structurels pour la fabrication d'armoires et autres applications. Autres options de matériau sur demande.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Longueur totale Ajouter au panier
0,0414 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
0,0399 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
0,0438 € - 0,0438 € Demander le délai de livraison ici
0,0471 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
0,0438 € - 0,0438 € Demander le délai de livraison ici
0,0652 € - 0,0652 € Demander le délai de livraison ici
0,1206 € - 0,1206 € Demander le délai de livraison ici
0,0446 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
0,0522 € - 0,0522 € Demander le délai de livraison ici
0,0697 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
0,0513 € - 0,0513 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Broche 12.7 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

2500470500

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 12.7 mm (L) 7.9 mm (Øe) Acétal

2503120500


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

2500470250

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 4.7 mm (Øe) Acétal

2501870250

Gamme de prix
0,0438 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 3.2 mm (L) 2.4 mm (Øe) Acétal

2500930125

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 3.2 mm (L) 6.4 mm (Øe) Acétal

2502500125

Gamme de prix
0,0438 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 7.9 mm (Øe) Acétal

2503120250

Gamme de prix
0,0652 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 31.8 mm (L) 6.2 mm (Øe) Acétal

2502451250

Gamme de prix
0,1206 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 6.4 mm (Øe) Acétal

2502500250

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (Øe) Acétal

2501250125

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 15.9 mm (L) 7.9 mm (Øe) Acétal

2503120625

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 2.4 mm (Øe) Acétal

2500930375

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790