VLP1-D-1
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3413 € |
5000 + | 0,3164 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Transparent |
---|---|
Matière complète | Polycarbonate |
Forme de tête | Dôme |
Ø trou | 1.5 mm |
Ø trou | 0.059 in |
Longueur d'entraxe des trous | 4.7 mm |
Longueur d'entraxe des trous | 0.185 in |
Largeur totale | 6.4 mm |
Largeur totale | 0.252 in |
Diamètre de conduit | 3.0 mm |
Diamètre de conduit | 0.118 in |
Longueur de tuyau | 12.7 mm |
Longueur de tuyau | 0.5 in |
Longueur de goujon | 2.5 mm |
Longueur de goujon | 0.098 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Quantité du paquet | 1000 |
Forme | 2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.