Menu  Rechercher

Guide de carte vertical 1.8 mm 1.50 in PA Naturel

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Article de code:

CBG-1.5-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,28 €
5000 + 0,252 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

28,00 €

100 x 0,28 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Compatible Thread Sizes (All) None
Épaisseur de panneau acceptée 1.8 mm
Hauteur 38.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter