Menu  Rechercher

Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M6 GF PA Orange

La poignée de verrouillage femelle fuselée en nylon orange est dotée d'un insert fileté M6 pour montage sur des applications filetées mâles exigeant un serrage réglable.
Article de code:

466000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,458 €
100 - 199 5,1816 €
200 + 4,9191 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

54,58 €

10 x 5,458 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Noir
Couleur Orange
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Filetage M6
Matière complète Polyamide 6 chargé fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter