Menu  Rechercher

Levier de vitesses 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Article de code:

WGL-50

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 15,7185 €
5 - 9 14,9501 €
10 - 19 14,1548 €
20 + 12,5775 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

15,72 €

1 x 15,7185 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 176.0 mm
Diamètre d'arbre 14.0 mm
Filetage M12 x 1.75
Couleur Noir
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 3926909790
Matière de l'axe Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter