Menu  Rechercher

Liens de serrage métalliques

En cours de production

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,981 € - 1,0902 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,6057 € - 0,7126 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
127.0 mm
1,0315 € - 1,1461 € Demander le délai de livraison ici
203.0 mm
679.0 mm
1,0672 € - 1,1858 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
1,4978 € - 1,6546 € Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
521.0 mm
0,8617 € - 0,9574 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
1,0836 € - 1,204 € Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
0,627 € - 0,6967 € Demander le délai de livraison ici
254.0 mm
838.0 mm
1,1897 € - 1,3209 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
2,1003 € - 2,1832 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
520.0 mm
0,8857 € - 0,9313 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
1,0556 € - 1,1095 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
225.0 mm
0,7406 € - 0,8235 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
3,1366 € - 3,1366 € Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
610.0 mm
1,9583 € - 1,9583 € Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
610.0 mm
0,6292 € - 0,6292 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
0,4687 € - 0,4687 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
1,0176 € - 1,0176 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
520.0 mm
1,2177 € - 1,2177 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
0,3523 € - 0,3523 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
150.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

495180

Gamme de prix
1,0902 € - 0,981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

MT-1

Gamme de prix
0,7126 € - 0,6057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

MT-13

Gamme de prix
1,1461 € - 1,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

MT-17

Gamme de prix
1,1858 € - 1,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

MT-20

Gamme de prix
1,6546 € - 1,4978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

MT-25

Gamme de prix
0,9574 € - 0,8617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

MT-30

Gamme de prix
1,204 € - 1,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

MT-7

Gamme de prix
0,6967 € - 0,627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

495157

Gamme de prix
1,3209 € - 1,1897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

495162

Gamme de prix
2,1832 € - 2,1003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

495167

Gamme de prix
0,9313 € - 0,8857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

495171

Gamme de prix
1,1095 € - 1,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

495175

Gamme de prix
0,8235 € - 0,7406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

495179

Gamme de prix
3,1366 € - 3,1366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

495184

Gamme de prix
1,9583 € - 1,9583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Acier inoxydable Noir

272360069999

Gamme de prix
0,6292 € - 0,6292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Acier inoxydable Noir

272200069999

Gamme de prix
0,4687 € - 0,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Acier inoxydable Noir

272520069999

Gamme de prix
1,0176 € - 1,0176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Longueur totale
    520.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Acier inoxydable Noir

272360169999

Gamme de prix
1,2177 € - 1,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Acier inoxydable Noir

272150069999

Gamme de prix
0,3523 € - 0,3523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    PA