Menu  Rechercher

Liens torsadés à visser 20.3 mm PA Naturel

This screw mount twist lock is used to secure wire and cable harnesses in place in your assemblies. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2
Article de code:

TLHE-1-750-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1519 €
5000 - 9999 0,1409 €
10000 - 19999 0,1337 €
20000 + 0,1262 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

151,90 €

1000 x 0,1519 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Mode de montage à visser
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter