Menu  Rechercher

Liens torsadés 13.5 mm (Ø) PA Noir

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Article de code:

TL-250-BK-SP

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0458 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

45,80 €

1000 x 0,0458 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Noir
Mode de montage Serre-câble à verrouillage
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter