Menu  Rechercher

Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M16 24.0 Inox 316

Les écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral sont des fixations dotées d'un élément d'étanchéité collé à l'écrou, conçu pour sceller les substances à l'intérieur et empêcher l'entrée de contaminants. Ce produit peut être utilisé dans des applications pour moteurs, boîtes de vitesses ou cylindres pneumatiques. Il convient à des températures allant de -100 °C à +260 °C et est réutilisable.
Article de code:

20207694

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,13 €
50 - 99 5,704 €
100 - 199 5,3475 €
200 - 499 4,991 €
500 + 4,6345 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,13 €

1 x 7,13 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 max 14.8
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter