Menu  Rechercher

Passe-câble bord de tôle

En cours de production

Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : noir, gris ou naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR1834

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Plage d'épaisseur de panneau compatible Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,0739 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
16.3 mm
0,1948 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
28.8 mm
24.9 mm
0,1962 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
19.0 mm
0,0739 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
34.8 mm
0,0753 € - 0,1035 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
23.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
24.9 mm
0,2238 € - 0,2542 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
21.6 mm
0,0739 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,0739 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
6.1 mm
0,0771 € - 0,1057 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
11.2 mm
0,224 € - 0,2558 € Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
29.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-2-01

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

LEWSE-14-01

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
Passe-fil Bord de tôle 14.7 mm 16.8 mm PA

LEWSE-21-01

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Passe-fil Bord de tôle 12.0 mm 19.6 mm PA

HEWSE-22-01

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-3-01

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 23.1 mm 22.8 mm PA

LEWSE-27-01

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    23.1 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.6 mm 16.0 mm PA

EHWSE-1-01

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Edge Holding
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

LEWSE-19-01

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 8.5 mm 19.6 mm PA

HEWSE-25-01

Gamme de prix
0,2542 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-câble Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-1-01

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 5.0 mm 5.0 mm PA

EWSE-8.1-01

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 5.0 mm 10.0 mm PA

EWSE-12.8-01

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.7 mm PA

EWSJS-1-01

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 23.1 mm 22.9 mm PA

LEWSE-27-19

Gamme de prix
0,2558 € - 0,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangular
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    23.1 mm