Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Longueur totale | Hauteur interne | Ø trou | Largeur totale | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,21 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,1299 € - 0,1604 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,376 € - 0,4643 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,376 € - 0,4643 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
0,1492 € - 0,1713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
0,414 € - 0,5111 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.