Menu  Rechercher

Passe-fil 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

Fournit une protection contre l'abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à arêtes vives. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Article de code:

HGSR-7

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0957 €
5000 + 0,0861 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

95,70 €

1000 x 0,0957 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Hole Grommet
Ø de trou compatible 4.0 mm
Ø trou 4.0 mm
Diamètre intérieur 12.5 mm
Diamètre total 17.0 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Caoutchouc silicone
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter