Menu  Rechercher

Passe-fil 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Article de code:

042140069907

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0114 €
500 - 999 0,7751 €
1000 + 0,6231 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

101,14 €

100 x 1,0114 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 18.0 mm
Diamètre intérieur 14.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 23.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter