Menu  Rechercher

Bague 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

Ce passe-câble standard protège les câbles des trous à bords tranchants dans les panneaux et armoires métalliques. Il fournit une protection contre l’abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à bords tranchants. Il est adapté aux applications où l’espace est limité et où la flexibilité est nécessaire. Il supporte des températures jusqu’à 80 °C. Noir et fabriqué en PVC flexible. Remplace le(s) n° d'articles: 42160069907
Article de code:

20019211

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,2049 €
500 - 999 0,9119 €
1000 + 0,7655 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

120,49 €

100 x 1,2049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 20.0 mm
Diamètre intérieur 16.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 28.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter