Menu  Rechercher

Pied ajustable large 70.0 mm M10 60.0 mm Noir

Article de code:

466729

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 6,0936 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

304,68 €

50 x 6,0936 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Couleur Noir
Type de l'embase Plastique rigide
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890
Matière complète Polyamide ; acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter