Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
62,1418 € - 62,1418 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plastique rigide
Naturel
26,6063 € - 52,7089 € Demander le délai de livraison ici
M10
Plastique rigide
Naturel
24,7507 € - 33,0102 € Demander le délai de livraison ici
M12
Plastique rigide
Naturel
90,2853 € - 93,2285 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
50,6421 € - 53,4609 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
39,5602 € - 41,7573 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
1,0487 € - 1,8484 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
36,5203 € - 38,5515 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
55,1881 € - 58,2419 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
0,6425 € - 1,593 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,5637 € - 1,3957 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
2,5977 € - 3,261 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
1,3403 € - 3,1629 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
1,1883 € - 2,3533 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,7061 € - 1,3986 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
1,0515 € - 2,0834 € Demander le délai de livraison ici
M12
Hexagonal
Noir
0,6687 € - 1,6598 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,7489 € - 1,7584 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,7226 € - 1,4305 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,7295 € - 1,445 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
  • sur 5
Pied ajustable non articulé 80.0 mm M16 150.0 mm Naturel

550113

Gamme de prix
62,1418 € - 62,1418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M10 60.0 mm Naturel

550108

Gamme de prix
52,7089 € - 26,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12 125.0 mm Naturel

550112

Gamme de prix
33,0102 € - 24,7507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

1220417

Gamme de prix
93,2285 € - 90,2853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 150.0 mm Noir

1220410

Gamme de prix
53,4609 € - 50,6421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

1220407

Gamme de prix
41,7573 € - 39,5602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 65.0 mm Noir

499356

Gamme de prix
1,8484 € - 1,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

1220406

Gamme de prix
38,5515 € - 36,5203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 200.0 mm Noir

1220411

Gamme de prix
58,2419 € - 55,1881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

499349

Gamme de prix
1,593 € - 0,6425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 45.0 mm Noir

499346

Gamme de prix
1,3957 € - 0,5637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Caoutchouc

499443

Gamme de prix
3,261 € - 2,5977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 145.0 mm Noir

499334

Gamme de prix
3,1629 € - 1,3403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 19.0 mm M8 15.0 mm Noir

499335

Gamme de prix
2,3533 € - 1,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

499347

Gamme de prix
1,3986 € - 0,7061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M12 25.0 mm Noir

499360

Gamme de prix
2,0834 € - 1,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M8 35.0 mm Noir

499363

Gamme de prix
1,6598 € - 0,6687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 75.0 mm Noir

499332

Gamme de prix
1,7584 € - 0,7489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 25.0 mm Noir

499352

Gamme de prix
1,4305 € - 0,7226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 45.0 mm Noir

499329

Gamme de prix
1,445 € - 0,7295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier