Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
0,7848 € - 1,4305 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,4629 € - 0,9169 € Demander le délai de livraison ici
M6
Hexagonal
Noir
0,9492 € - 1,8803 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,3758 € - 0,7457 € Demander le délai de livraison ici
M6
Hexagonal
Noir
0,5997 € - 1,1868 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,9865 € - 1,8019 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
1,4976 € - 3,5405 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,6231 € - 1,2332 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,6563 € - 1,6249 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,7378 € - 1,4624 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
1,5061 € - 2,9887 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,6535 € - 1,2941 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,5126 € - 1,0156 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,4767 € - 0,5955 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,7074 € - 0,8829 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,9948 € - 1,9702 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,4449 € - 0,8821 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,6383 € - 1,4856 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
0,5388 € - 1,0678 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
0,543 € - 1,0765 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
  • sur 5
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 35.0 mm Noir

499353

Gamme de prix
1,4305 € - 0,7848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M6 55.0 mm Noir

499338

Gamme de prix
0,9169 € - 0,4629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 45.0 mm Noir

499368

Gamme de prix
1,8803 € - 0,9492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M6 35.0 mm Noir

499337

Gamme de prix
0,7457 € - 0,3758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 25.0 mm

499344

Gamme de prix
1,1868 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 45.0 mm Noir

499354

Gamme de prix
1,8019 € - 0,9865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 145.0 mm Noir

499359

Gamme de prix
3,5405 € - 1,4976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
20.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

499339

Gamme de prix
1,2332 € - 0,6231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 15.0 mm Noir

499365

Gamme de prix
1,6249 € - 0,6563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 55.0 mm Noir

499330

Gamme de prix
1,4624 € - 0,7378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
27.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 105.0 mm

499358

Gamme de prix
2,9887 € - 1,5061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 35.0 mm Noir

499345

Gamme de prix
1,2941 € - 0,6535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 25.0 mm Noir

499325

Gamme de prix
1,0156 € - 0,5126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M8 25.0 mm Noir

499340

Gamme de prix
0,5955 € - 0,4767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

499350

Gamme de prix
0,8829 € - 0,7074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 75.0 mm Noir

499357

Gamme de prix
1,9702 € - 0,9948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 15.0 mm Noir

499324

Gamme de prix
0,8821 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 25.0 mm Noir

499348

Gamme de prix
1,4856 € - 0,6383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 35.0 mm Noir

499326

Gamme de prix
1,0678 € - 0,5388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon ; acier
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 15.0 mm Noir

499343

Gamme de prix
1,0765 € - 0,543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PEBD ; acier au carbone