Menu  Rechercher

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Thick Remo One

En stock

Remo One épais est un bloc de mousse adhésive double face permanent/à détacher utilisé pour créer un effet 3-D. Une face est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Pour les applications légères ou le colmatage. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire Signalétique temporaire. Présentoirs temporaires et semi-permanents. Graphiques à usage unique. Twisters.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,1513 € - 0,1681 € Demander le délai de livraison ici
0,0568 € - 0,0632 € Demander le délai de livraison ici
0,347 € - 0,3855 € 1200 En stock
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

470773

Gamme de prix
0,1681 € - 0,1513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Tear-off
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

470758

Gamme de prix
0,0632 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Tear-off
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Blanc

470786

Gamme de prix
0,3855 € - 0,347 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Tear-off
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc