Menu  Rechercher

Poignée en T 80.0 mm M10 Filetage femelle Aluminium Noir

Black Aluminium Female T-Handle Knob has a Aluminium Threaded Female for mounting onto M10 threads the T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Article de code:

1504771

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 19,462 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,46 €

1 x 19,462 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Couleur Noir
Finition Texturé
Matière du bouton Aluminium
Matière complète du bouton Aluminium
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302490091

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter