Menu  Rechercher

187.0 mm 79.0 mm ABS Noir

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Remplace le(s) n° d'articles: 493463
Article de code:

87420

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 14,8621 €
5 + 13,3759 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,86 €

1 x 14,8621 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Poignée de traction
Type de montage à clipser
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter