Les présentoirs sont disponibles avec ou sans base adhésive, afin d'offrir un maintien efficace de documents imprimés à des fins d'affichages publicitaires ou autres. La matière transparente durable n'interfère pas avec la présentation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,6425 € - 0,7143 € | Demander le délai de livraison ici |
5.827 in
148.0 mm
|
Non-adhésif
|
||
0,4822 € - 0,4822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Non-adhésif
|
||
2,0035 € - 2,2384 € | Demander le délai de livraison ici |
11.654 in
296.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,0663 € - 0,0735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,543 € - 0,6038 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
Non-adhésif
|
||
360,7543 € - 379,7676 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,1293 € - 0,1293 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,0927 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,2003 € - 0,2003 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Adhésif
|
||
97,4843 € - 108,0273 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,121 € - 0,121 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,2003 € - 0,2003 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.