Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En cours de production

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
29,2798 € - 56,99 € Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
69,3652 € - 69,3652 € Demander le délai de livraison ici
M20
13.0 mm
174,1315 € - 383,3188 € Demander le délai de livraison ici
M50
35.0 mm
9,2747 € - 10,2858 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
12,0905 € - 16,9267 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
1,9183 € - 2,1196 € Demander le délai de livraison ici
PG7
5.0 mm
3,0989 € - 3,4611 € Demander le délai de livraison ici
PG16
12.0 mm
1,9183 € - 2,958 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
26,8306 € - 39,4128 € Demander le délai de livraison ici
M63
44.0 mm
7,8077 € - 8,6931 € Demander le délai de livraison ici
1"
25.0 mm
13,0301 € - 13,0301 € Demander le délai de livraison ici
M20
13.0 mm
80,2812 € - 80,2812 € Demander le délai de livraison ici
M50
35.0 mm
47,1047 € - 47,1047 € Demander le délai de livraison ici
M12
7.0 mm
98,5483 € - 195,2285 € Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
15,3653 € - 21,5115 € Demander le délai de livraison ici
M25
14.0 mm
2,4684 € - 3,4651 € Demander le délai de livraison ici
PG9
8.0 mm
3,0318 € - 4,6765 € Demander le délai de livraison ici
PG13.5
12.0 mm
4,3599 € - 4,8697 € Demander le délai de livraison ici
PG21
18.0 mm
2,1598 € - 3,3243 € Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
4,7087 € - 7,2965 € Demander le délai de livraison ici
M25
16.0 mm
  • sur 5
PE ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Laiton Naturel

495137

Gamme de prix
56,99 € - 29,2798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm Acier inoxydable

551788

Gamme de prix
69,3652 € - 69,3652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M50 21.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

551792

Gamme de prix
383,3188 € - 174,1315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

34002803E

Gamme de prix
10,2858 € - 9,2747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

34002809E

Gamme de prix
16,9267 € - 12,0905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.8 mm
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

490668

Gamme de prix
2,1196 € - 1,9183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Filetage
    PG7
Presse-étoupe PG16 7.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

490676

Gamme de prix
3,4611 € - 3,0989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm
  • Filetage
    PG16
Presse-étoupe M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

490689

Gamme de prix
2,958 € - 1,9183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
Presse-étoupe M63 37.0 mm 44.0 mm Laiton Naturel

490701

Gamme de prix
39,4128 € - 26,8306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.5 mm
  • Filetage
    M63
Presse-étoupe 1 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

490709

Gamme de prix
8,6931 € - 7,8077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Filetage
    1"
PE ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Laiton Naturel

495135

Gamme de prix
13,0301 € - 13,0301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    6.0 mm
PE ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Laiton Naturel

495139

Gamme de prix
80,2812 € - 80,2812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
Presse-étoupe M12 3.0 mm 7.0 mm Acier inoxydable Naturel

551786

Gamme de prix
47,1047 € - 47,1047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M32 13.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

551790

Gamme de prix
195,2285 € - 98,5483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE CEM cône contact M25 10.0 mm 14.0 mm Laiton Naturel

34002806E

Gamme de prix
21,5115 € - 15,3653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
Presse-étoupe PG9 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

490669

Gamme de prix
3,4651 € - 2,4684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Filetage
    PG9
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

490673

Gamme de prix
4,6765 € - 3,0318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Filetage
    PG13.5
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm Laiton Naturel

490677

Gamme de prix
4,8697 € - 4,3599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    PG21
Presse-étoupe M16 2.0 mm 6.0 mm Laiton Naturel

490690

Gamme de prix
3,3243 € - 2,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Laiton Naturel

490694

Gamme de prix
7,2965 € - 4,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M25