Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 120.0 mm DIN 6 DN 32

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Article de code:

491799

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,5825 €
50 - 499 1,3403 €
500 - 999 1,2712 €
1000 + 1,2062 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

12,91 €

5 x 2,5825 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 14.0 mm
OD 120.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 32
Indice de pression nominale 6
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter