Menu  Rechercher

Règles

En cours de production

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l2 Nombre de trous de montage Matière l1 Type Ajouter au panier
3,27 € - 4,36 € Demander le délai de livraison ici
40.0
2.0
Acier inoxydable
50.0
Single Scale
3,0825 € - 4,11 € Demander le délai de livraison ici
90.0
2.0
Aluminium
100.0
Single Scale
12,3525 € - 16,47 € Demander le délai de livraison ici
100.0
6.0
Aluminium
500.0
Single Scale
5,2575 € - 7,01 € Demander le délai de livraison ici
95.0
3.0
Aluminium
200.0
Single Scale
3,165 € - 4,22 € Demander le délai de livraison ici
90.0
2.0
Aluminium
100.0
Single Scale
4,2675 € - 5,69 € Demander le délai de livraison ici
70.0
3.0
Aluminium
150.0
Single Scale
  • sur 4
Règle graduée - Règle simple 50.0 40.0 Acier inoxydable

20191887

Gamme de prix
4,36 € - 3,27 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Screw Mount
  • Nombre de trous de montage
    2.0
  • Location of "0" point
    Top
  • d1
    3.5
Règle graduée - Règle simple 100.0 90.0 Aluminium

20191382

Gamme de prix
4,11 € - 3,0825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Adhesive
  • Nombre de trous de montage
    2.0
  • Direction of measurement
    Left
  • Scale position
    Bottom
Règle graduée - Règle simple 500.0 100.0 Aluminium

20191511

Gamme de prix
16,47 € - 12,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Screw Mount
  • Nombre de trous de montage
    6.0
  • Direction of measurement
    Left
  • Scale position
    Top
Règle graduée - Règle simple 200.0 95.0 Aluminium

20191405

Gamme de prix
7,01 € - 5,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Adhesive
  • Nombre de trous de montage
    3.0
  • Direction of measurement
    Left
  • Scale position
    Bottom
Règle graduée - Règle simple 100.0 90.0 Aluminium

20191535

Gamme de prix
4,22 € - 3,165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Screw Mount
  • Nombre de trous de montage
    2.0
  • Direction of measurement
    Right
  • Scale position
    Top
Règle graduée - Règle simple 150.0 70.0 Aluminium

20192174

Gamme de prix
5,69 € - 4,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Single Scale
  • Type de montage
    Adhesive
  • Nombre de trous de montage
    3.0
  • Direction of measurement
    Right
  • Scale position
    Top