07940292002E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 61,4006 € |
50 + | 29,7544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 292.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 11.496 in |
Tailles de vis compatible (toutes) | 5.0 |
Épaisseur | 2.5 mm |
Épaisseur | 0.098 in |
Finition | Naturel |
Matière complète | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Diamètre du trou de montage | 5.4 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.213 in |
Longueur de la base | 35.0 mm |
Longueur de la base | 1.378 in |
Mode de montage | Fastener Screws |
Type d'action | Folding |
Type de charnière | Cover Stay |
Matière du corps | Acier inoxydable |
Orientation de montage | Main gauche |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.