113106059902
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,2694 € |
500 - 999 | 0,2528 € |
1000 + | 0,1962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 - 8.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 - 0.315 in |
Ø de trou compatible | 6.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.236 in |
Ø tête | 15.0 mm |
Ø tête | 0.591 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Longueur d'ancrage | 10.7 mm |
Longueur d'ancrage | 0.421 in |
Ø trou | 6.0 mm |
Ø trou | 0.236 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 3 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Nylon 6/6 |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.