Menu  Rechercher

Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Gris

Les rivets aveugles sont utiles lorsque seul un accès d'un côté est disponible pour l'assemblage. Fabriqués en nylon et en polycarbonate gris, offrant une adhésion légère et forte avec de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique.
Article de code:

1285323

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3509 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

175,45 €

500 x 0,3509 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 8.0 - 11.5 mm
Ø de trou compatible 5.7 mm
Longueur d'ancrage 15.9 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 2.2 mm
Type de rivet Rivet pop
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Gris
Matière Nylon ; PC
Matière complète Nylon 6 ; polycarbonate

Le produit 1285323 remplace:

Rivet pression 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Gris
Article de code: 171571638122

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter