Menu  Rechercher

Rivet à expansion 3.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui s’installe sans outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs. Ils fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Article de code:

SR-5105B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1865 €
5000 - 9999 0,1768 €
10000 + 0,1671 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

186,50 €

1000 x 0,1865 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 6.5 mm
Longueur de la broche 12.0 mm
Diamètre de tête de la goupille 9.0 mm
Hauteur de tête de la goupille 2.2 mm
Ø tête 6.4 mm
Épaisseur tête 1.6 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 5.1 - 5.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 7.5 - 8.5 mm
Force d'arrachement 25.0 kg
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Type de rivet Clips
Forme de tête de rivet Rond
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter