SLP125-187-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1671 € |
5000 - 9999 | 0,1547 € |
10000 + | 0,1464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 6.6 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.26 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 4.7 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.185 in |
Ø de trou compatible | 3.2 mm |
Ø de trou compatible | 0.126 in |
Ø tête | 5.1 mm |
Ø tête | 0.201 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Type | 2 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type de rivet | Clavettes de sécurité à pression |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.