TRM-4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 8.8 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.346 in |
Ø tête | 5.5 mm |
Ø tête | 0.217 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.3 - 3.9 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.13 - 0.154 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.1 - 3.3 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.122 - 0.128 in |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Mini rivet |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.