PPR-4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1262 € |
5000 - 9999 | 0,1199 € |
10000 - 19999 | 0,1137 € |
20000 + | 0,1072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 15.8 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.622 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 7.1 - 12.7 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.28 - 0.5 in |
Ø tête | 11.9 mm |
Ø tête | 0.469 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.