495218
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,4877 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 4.0 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.157 in |
Ø tête | 7.5 mm |
Ø tête | 0.295 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Plage d'épaisseur panneau | 6.3 - 2.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.248 - 0.102 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Type de rivet | Sapin |
Forme de tête de rivet | Plate |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.