Menu  Rechercher

Rondelle de finition 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

Cette cape percée est fabriquée en nylon naturel et est utilisée pour isoler la tête d'une vis métallique du contact électrique. Peut être utilisée avec la plupart des modèles de tête de vis.
Article de code:

16CW250040

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0412 €
2500 - 9999 0,0371 €
10000 + 0,0334 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

20,60 €

500 x 0,0412 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Cape percée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter