Menu  Rechercher

Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Noir

Cette rondelle cuvette est en nylon noir et a été conçue pour utilisation pendant l'assemblage de structures à cadre tubulaire. La rondelle peut convenir aux tubes ronds et les sécurise dans la position requise, en limitant les mouvements excessifs et les vibrations.
Article de code:

102014059901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1575 €
1000 + 0,1221 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

78,75 €

500 x 0,1575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Forme de rondelle Arrondi incurvé
Type de rondelle Rondelle de forme
Épaisseur 1.0 mm
Diamètre intérieur 5.2 mm
Compatible Thread Sizes (All) M5
Profondeur du trou 2.2 mm
Plage de diamètres de tube compatibles 12.0 - 14.0 mm
Hauteur totale 5.5 mm
Hauteur 5.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter