Menu  Rechercher

Rondelle M14 15.0 28.0 Acier

Cette rondelle à siège sphérique dispose d'une surface légèrement concave ou convexe. Utilisée avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en assurant une connexion sûre et en réduisant les dommages. Elle est idéale pour les applications à usage intensif et est fabriquée en acier, qui est solide et durable.
Article de code:

20267254

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 3,22 €
10 - 29 2,90 €
30 - 74 2,74 €
75 + 2,42 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,22 €

1 x 3,22 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage M14
d1 tol. H13 15.0
d2 28.0
h1 5.0
h2 1.4
r1 22.0
Capacité de charge statique max. kN 53.0
Avec 25400 h3 8.5
Avec 25700 h3 9.5
Poids g 12.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter