Menu  Rechercher

Rouleau de crochets 25.0 mm 22.8 m PA Noir

Ces bandes auto-agrippantes côté boucle à dos adhésif offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Fournies en rouleaux et à utiliser avec les bandes adhésives côté crochet correspondantes (commandées séparément).
Article de code:

D476803

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
18 + 39,2424 €
Qté par sac standard : 18

Commande par lots de 18

Prix total :

706,36 €

18 x 39,2424 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Permanent
Couleur Noir
Code produit 3919101990
Matière du revêtement Polyester
Forme Crochet
Type Continuous Roll - Hook Side

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter