Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Article de code:

494743

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 7,3704 €
100 + 3,7998 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

73,70 €

10 x 7,3704 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 4016999190

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter