Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée avec frein 80.0 mm 60.0 kg Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Article de code:

497948

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 31 20,0509 €
32 + 10,1146 €
Qté par sac standard : 32

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,05 €

1 x 20,0509 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter