Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée avec frein 80.0 mm 60.0 kg Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Article de code:

497952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 31 28,7271 €
32 + 14,4948 €
Qté par sac standard : 32

Commander une quantité quelconque

Prix total :

28,73 €

1 x 28,7271 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter