Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 12.0 kg Tige moletée Noir

Roulette à tige moletée avec pneu en plastique et cadre en laiton.
Article de code:

499623

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
160 + 4,698 €
Qté par sac standard : 160

Commande par lots de 160

Prix total :

751,68 €

160 x 4,698 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polymère thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à tige moletée
Type de montage Knurled Stem
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter