Menu  Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, faisceau de câblage

En cours de production

Le serre-câble pour faisceau de câbles, à montage à l'aide de vis, maintient solidement en place les câbles et les faisceaux de câbles. Il s'agit d'un simple clip en P qui maintient les câbles en place à l'aide d'une vis fixée sur un panneau.

Le serre-câble peut être préinstallé sur le châssis, et les câbles peuvent être insérés ultérieurement. Pour plus de commodité, le serre-câble est détachable. Les faisceaux de câbles peuvent donc être retirés pour le recâblage ou le remplacement.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre de câble compatible Tailles de vis compatible (toutes) Longueur de la base Ajouter au panier
0,2998 € - 0,3247 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
0,11 € - 0,1358 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
0,1545 € - 0,1716 € Demander le délai de livraison ici
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
  • sur 2
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturel

WHC-625-01

Gamme de prix
0,3247 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 6.4 mm 4.0 mm Nylon Noir

EXWHC2-250-01BK

Gamme de prix
0,1358 € - 0,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 18.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

EXWHC2-750-01BK

Gamme de prix
0,3357 € - 0,3109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

EXWHC2-750-01

Gamme de prix
0,3357 € - 0,3109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturel

WHC-125-01

Gamme de prix
0,1716 € - 0,1545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel