Menu  Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1607 € - 0,1741 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,2501 € - 0,286 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2501 € - 0,286 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1779 € 103120 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 13600 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 10400 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14400 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1741 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,2372 € - 0,337 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2307 € - 0,333 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
0,6231 € - 0,7282 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,905 € - 1,0584 € 950 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,2501 € - 0,2846 € 12640 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2501 € - 0,2846 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2501 € - 0,2846 € 6344 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,246 € - 0,2553 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,2252 € - 0,257 € 32000 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2252 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1134 € - 0,118 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,21 € - 0,239 € 28800 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

10472590

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Gamme de prix
0,286 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Gamme de prix
0,286 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1556 €

Niveaux de stock
103120 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Gamme de prix
0,1448 € - 0,1266 €

Niveaux de stock
13600 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10022108

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Gamme de prix
0,337 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Gamme de prix
0,333 € - 0,2307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Gamme de prix
0,7282 € - 0,6231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.2 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Gamme de prix
1,0584 € - 0,905 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.4 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
12640 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
6344 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Gamme de prix
0,2553 € - 0,246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Gamme de prix
0,257 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Gamme de prix
0,257 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Gamme de prix
0,118 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Gamme de prix
0,239 € - 0,21 €

Niveaux de stock
28800 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm