SCBST-10-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,192 € |
5000 - 9999 | 0,1768 € |
10000 + | 0,1671 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à filetage mâle |
Compatible Thread Sizes (All) | #6-32 |
Diamètre du corps | 4.4 mm |
Diamètre du corps | 0.173 in |
Diamètre trou A | 2.5 mm |
Diamètre trou A | 0.098 in |
Longueur entretoise | 15.9 mm |
Longueur entretoise | 0.626 in |
Longueur filetage | 6.4 mm |
Longueur filetage | 0.252 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 2.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.079 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.